TPS563231EVM-032
3-A 同步降压转换器评估模块
TPS563231EVM-032
概述
TPS563231 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563231EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS563231 降压转换器。TPS563231EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可在 3A 时提供 3.3V 的输出。电路板具有可用于反馈环路测量的交流信号注入终端。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压范围
- 高达 3A 输出电流
- 开关频率为 600KHz
- DCAP2 控制
- PFM、eco-mode
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-7-6 | ||
| 证书 | TPS563231EVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |