TPS563212EVM
TPS563212 采用 SOT-583 封装的 18V 输入、3A 输出、1200kHz 同步降压转换器评估模块
TPS563212EVM
概述
TPS563212 是一款采用 SOT-583 封装且具有可选 Eco-Mode 和 FCCM 的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563212EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS563212 降压转换器。TPS563212EVM 的输入电压范围为 4.2V 至 18V(12V 额定电压),可提供 3.3V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- AECM 控制,可实现快速瞬态响应和固定频率
- 可通过 MODE 引脚选择 Eco Mode 和 FCCM 模式
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 良好的输出精度
- SOT583 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS563212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021-11-30 | |||
证书 | TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-11-19 |