TPS563203EVM
TPS563203 采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器评估模块
TPS563203EVM
概述
TPS563203 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 SOT-563 封装的 TPS563203 降压转换器的平台。TPS563203EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 高达 3A 输出电流
- ECO 模式
- 快速瞬态响应
立即订购并开发
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS563203 和 TPS563206 降压转换器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-8-24 |
证书 | TPS563203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-3-16 |