TPS563200EVM-652

TPS563200 集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

TPS563200EVM-652

立即订购

概述

The TPS563200 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3A synchronous step-down converter. The TPS563200 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS563200 operates in Advanced Eco-mode™, which maintains high efficiency during light load operation. The TPS56320EVM-652 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 3A load current.

特性

  • D-CAP2™ Mode Control 650-kHz Switching - Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Integrated 68-mΩ (High Side) and 39-mΩ (Low Side) FETs
  • Advanced Eco-mode™ for High Efficiency at Light Load
  • Pre-Biased Soft Start
  • Cycle-By-Cycle Hiccup Over-current Limit
  • OVP, UVLO and TSD Protections (non-latch)
  • Fixed Soft Start: 1 ms

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS563200 采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、3A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS563200EVM-652 — TPS563200 集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS563200EVM-652 TPS563200 集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS563200 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-28
证书 TPS563200EVM-652 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持