TPS562219AEVM-663
TPS562219A 2A 同步降压转换器评估模块
TPS562219AEVM-663
概述
TPS562219A 是一款简单易用、具有宽输入电压范围的 2A 同步降压转换器。 TPS562219A 采用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿元件)。TPS562219A 在轻载条件下以强制 CCM 模式运行。 TPS562219A 还采用可调节缓启动时间和专用 PWRGD 引脚。 TPS562219AEVM-663 评估模块在 4.5V 至 17V 的输入电压范围内运行,并在负载电流不超过 2A 时提供 1.05V 的输出电压。
特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 采用集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 2A 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS562219A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-7-12 | ||
| 证书 | TPS562219AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |