TPS562209EVM-601
采用 SOT-23 封装的 TPS562209 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块
TPS562209EVM-601
概述
TPS562209 是简单易用的宽输入电压 2 A 同步降压转换器。 TPS562209 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562209 在轻负载操作期间在强制 CCM 模式下工作。 TPS562209EVM-601 在 4.5 至 17 V 的输入电压范围中工作,并在负载电流高达 2 A 时提供 1.05 V 输出电压
特性
- D-CAP2™ 模式控制 650 kHz 开关
- 宽输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 集成了 122-mΩ(高侧)和 72-mΩ(低侧)FET
- 预偏置软启动
- 逐周期间断过流限制
- OVP、UVLO 和 TSD 保护(无锁存器)
- 固定软启动时间:1ms
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS562209 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-3 |
证书 | TPS562209EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |