TPS562207EVM
4.3V 到 17V、2A 同步降压转换器评估模块
TPS562207EVM
概述
TPS562207 是一款具有 FCCM 的简单易用型 2A 同步降压转换器,采用 SOT563-6 封装。TPS562207EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562207 降压转换器。TPS562207EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可提供 1.05V/2A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压范围
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 高达 2A 的输出电流
- FCCM、强制 CCM
- 快速瞬态响应
- 1.6mm x 1.6mm DRL 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS562207 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021-12-1 |
证书 | TPS562207EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-5-14 |