TPS560430XFEVM
宽输入电压同步降压转换器评估模块
TPS560430XFEVM
概述
TPS560430XFEVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS560430 系列降压转换器。TPS560430XFEVM 在 4V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 600mA 时提供 5.0V 的输出。此电路板包含跳线连接器,可启用或禁用转换器运行。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 4V 至 36V 输入电压范围
- 精确的 5V 输出电压
- 输出电流高达 600mA
- 1.1MHz 的开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS560430XFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | Using the TPS560430EVM | 2017-5-3 |