TPS560430QEVM
宽 VIN 同步降压转换器评估模块
TPS560430QEVM
概述
TPS560430Q 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 TPS560430-Q1 系列降压转换器。TPS560430QEVM 在 7.5V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 600mA 时提供 5.0V 的输出。此电路板包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器运行。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 7.5V 至 36V 输入电压范围
- 精确的 5V 输出电压
- 高达 600mA 的输出电流
- 开关频率为 2.1MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS560430-Q1 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-24 |
数据表 | TPS560430-Q1 SIMPLE SWITCHER4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020-6-9 | |
证书 | TPS560430QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-5-8 |