TPS55289EVM

TPS55289 36V、8A/4A、I²C 全集成降压/升压转换器评估模块

TPS55289EVM

立即订购

概述

TPS55289 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55289 集成了四个 MOSFET 开关,可为 USB 电力输送 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。

特性
  • 输入电压范围:3.0V 至 30V
  • 输出电压范围:高达 22V
  • 8A 平均电感器电流限值
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • I²C 接口
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55289 具有 I²C 接口的 30V 8A 降压/升压转换器 TPS55289-Q1 符合 AEC-Q100 标准、具有 I²C 接口的 36V 8A 全集成降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55289EVM-093 — TPS55289 36V、8A/4A、I²C 全集成降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55289EVM-093 TPS55289 36V、8A/4A、I²C 全集成降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS55289 降压/升压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-25
证书 TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持