TPS552882EVM-2MHZ

TPS552882 36V、16A 降压/升压转换器非 I2C 版本评估模块

TPS552882EVM-2MHZ

立即订购

概述

TPS552882 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552882 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可提供 100W 或 60W 的输出。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 36V
  • 输出电压范围:0.8V 至 21.26V
  • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3 A 时效率为 97%
  • 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.4MHz
  • 可编程输出电流限制
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS552882 36V、16A 降压/升压转换器 TPS552882-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 36V、16A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS552882EVM-2MHZ — 适用于 TPS552882 2MHz 的 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS552882EVM-2MHZ 适用于 TPS552882 2MHz 的 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS552882EVM-2MHz Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020-10-16
证书 TPS552882EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持