TPS55160Q1-EVM

TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压评估模块

TPS55160Q1-EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS5516xEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 1A 单电感器降压-升压转换器 TPS55160-Q1 的运行和性能。

TPS55160-Q1 可通过反馈分压器设置 5.7V 至 9V 的输出电压。

特性
  • TPS55160-Q1 型号默认输出电压设置为 8V
  • 提供可实现良好电气性能和热性能的布局示例
  • 允许在低功耗模式 (LPM) 和脉宽调制 (PWM) 模式之间进行选择。默认为 PWM 模式。
  • 允许选择扩频工作方式。默认为安装跳线,禁用扩频。
  • 允许在 0.6ms、3ms 和 40ms 之间选择电源良好延迟
DC/DC converters
TPS55160-Q1 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz 同步升压和降压转换器 TPS55162-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz 同步升压和降压转换器 TPS55165-Q1 2V 至 36V、1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55160Q1-EVM — TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS55160Q1-EVM TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 2017-11-6
证书 TPS55160Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持