TPS54JB20EVM
具有差分遥感功能的 16V、20A 降压转换器评估模块
TPS54JB20EVM
概述
TPS54JB20EVM 评估模块 (EVM) 旨在展示使用 TPS54JB20 器件进行设计时可实现的小型印刷电路板。TPS54JB20 器件是专为高达 20A 的输出电流而设计的一款 D-CAP3 同步降压转换器。TPS54JB20 器件集成了高侧和低侧 MOSFET。
特性
- 可提供快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 可实现高轻负载效率的自动跳跃模式
- 可实现高输出精度的差分遥感功能
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS54JB20EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-10-30 | ||
证书 | TPS54JB20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-6-17 |