TPS54J060EVM
4V 至 16V 输入电压、同步降压转换器评估模块
TPS54J060EVM
概述
TPS54J060EVM-067 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS54J060。TPS54J060 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS54J060 使用 DCAP3 控制装置,以实现负载阶跃快速瞬态响应。可以使用跳线在三个开关频率选项之间进行选择,并在自动跳跃 Eco 模式(用以提高轻负载效率)或强制连续导通模式之间进行选择。
特性
- 4V 至 16V 输入电压,标称值为 12V
- 在 6A 电流下输出电压为 1.8V
- 用于选择 600kHz、1100kHz 或 2MHz 开关频率的跳线
- 用于选择自动跳跃 ECO 模式(用以提高轻负载效率)或强制持续导通模式的跳线
- 通过 3.3V 输入电压向 VCC 引脚对电源提供外部偏置的测试点(有关说明,请参阅用户指南)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-5-7 | ||
证书 | TPS54J060EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-4-21 |