TPS54A24EVM-058

降压转换器评估模块

TPS54A24EVM-058

立即订购

概述

TPS54A24EVM-058 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS54A24。  TPS54A24 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。固定频率峰值电流模式控制可用于更大限度地降低周期和导通时间抖动。强制连续导通模式使开关频率在轻负载时保持不变,并能快速响应轻负载的瞬态变化。

特性
  • 4.5V 至 17V 输入电压,额定电压为 12V
  • 在 10A 电流下输出电压为 1.8V
  • 固定频率峰值电流模式控制
  • 可调开关频率,默认运行频率为 500kHz
  • 适用于所有关键波形和连接的测试点
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54A24 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54A24EVM-058 — 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54A24EVM-058 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54A24 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-26
证书 TPS54A24EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-4-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持