TPS548D22EVM-784
TPS548D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块
TPS548D22EVM-784
概述
TPS548D22EVM-784 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在最高 40A 的电流下提供 1.0V 输出。设计的峰值效率可达 89%。
特性
- 650kHz 工作频率
- 模块支持 5V 至 16V 输入电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-10-27 |
证书 | TPS548D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |