TPS548B28EVM
具有 0.6V Vref 和内部 3V LDO 的 20A 直流/直流降压转换器评估模块
TPS548B28EVM
概述
TPS548B28 是一款专为 20A 输出电流而设计的 D-CAP3™ 同步降压转换器。TPS548B28EVM 评估模块 (EVM) 旨在展示使用上述器件设计时可实现的小型印刷电路板。该器件封装内部集成了高侧和低侧开关 MOSFET 及其栅极驱动电路。
特性
- 可提供快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 可实现高轻负载效率的自动跳跃模式
- 可实现高输出精度的差分遥感功能
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS548B28EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module | 2019-6-27 | |||
证书 | TPS548B28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-6-18 |