TPS548B27EVM
TPS548B27 具有 0.6Vref 和内部 3V LDO 的 20A 直流/直流降压转换器评估模块
TPS548B27EVM
概述
D-CAP3 同步降压转换器旨在实现高达 20A 的输出电流,其评估模块旨在展示使用此器件进行设计时可实现的小型印刷电路板。集成高侧和低侧 MOSFET。
特性
- 可提供快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 可实现高轻负载效率的自动跳跃模式
- 可实现高输出精度的差分遥感功能
- 0.5mm 引脚间距
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS548B27EVM-162 20-A, Buck Converter Evaluation Module User Guide | PDF | HTML | 2021-7-19 | ||
证书 | TPS548B27EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-5-14 |