TPS548B23EVM
TPS548B23 评估模块
TPS548B23EVM
概述
TPS548B23 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估并帮助熟悉 TPS548B23 器件。此 EVM 可以提供高达 20A 的连续负载电流,工作输入电压范围为 8V 至 16V(标称值为 12V),输出电压范围为 0.5V 至 5.5V(默认值为 1.0V)。TPS548B23 使用标称 12V 的总线在高达 20A 的负载电流下产生 1.0V(默认)稳压输出。TPS548B23EVM 包含多个跳线,可快速配置 CFG 引脚和测试点选择的不同设置,从而评估器件的性能。
特性
- 输入电压范围:8V 至 16V,标称值为 12V
- 输出电压范围:0.5V 至 5.5V,默认值为 1.0V
- 输出电流范围:0A 至 20A
- 包括跳线和电阻器占位符,用于评估 CFG 引脚选择的不同设置
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS548B23 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-9-30 |
证书 | TPS548B23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-8-14 |