TPS548B22EVM-847
TPS548B22 DCAP3 25A 高性能单通道同步降压转换器评估模块
TPS548B22EVM-847
概述
TPS548B22EVM-PWR784 评估模块(EVM)采用了 TPS548B22 器件。TPS548B22 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP3™ 模式、25A 同步降压转换器。它由 12V 输入总线供电,可在高达 25A 的电流下提供 1.0V 的固定输出电压。
特性
- 25A 直流稳态输出电流
- -40 至 150°C 结温下的容差为 ±0.5% 0.9VREF
- 真正的差分遥感放大器
- 在无需外部补偿的情况下支持大容量电容和/或小型 MLCC 的 D-CAP3™ 控制环路
- 有 Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
- RTRIP 和 OC 钳位 ± 10% 的温度补偿和可编程电流限制
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS548B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-8-16 | ||
| 证书 | TPS548B22EVM-847 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |