TPS548A28EVM
具有 0.6 Vref 和内部 3V LDO 的 15A 直流/直流降压转换器评估模块
TPS548A28EVM
概述
TPS548A28EVM 是一款 D-CAP3 同步降压转换器,适用于高达 15A 的输出电流,其评估模块 (EVM) 旨在展示使用 TPS548A28 器件进行设计时可实现的小型印刷电路板。TPS548A28 集成了高侧和低侧 MOSFET。
特性
- 可提供快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 可实现高轻负载效率的自动跳跃模式
- 可实现高输出精度的差分遥感功能
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS548A28EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020-3-27 | ||
证书 | TPS548A28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-2-26 |