TPS54824EVM-779
TPS54824 同步降压转换器评估模块
TPS54824EVM-779
概述
TPS54824EVM-779 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。 该 EVM 从额定 12V 输入生成 1.8V 输出电压。 输入电压范围为 4.5V 至 17V。该电路运行频率设置为 700kHz。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压
- 在 8A 电流下输出电压为 1.8V
- 固定频率电流模式控制
- 可调开关频率,预设 700kHz 工作频率
- 适用于所有关键波形和连接的测试点
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS54824 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-11-9 |
证书 | TPS54824EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |