可提供用户指南和其他信息。立即申请
TPS546D24EVM-856
40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS546D24EVM-856
概述
TPS546D24AEVM-2PH 评估模块是一款带有两个板载 TPS546D24 器件的两相交错电源。该设计可提供 0.8V 的稳压输出以及最高 80A 的直流稳态输出电流。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监控。输出电流均匀地分配在两个器件中;正负输出端子连接在一起。
特性
- 550kHz 工作频率
- 通过 PMBus 接口监控电流、电压和温度
- 80A 下具有 5mVpp 纹波电压
- 模块支持 5V 至 16V 输入电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS546D24EVM-856 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS546D24EVM-856 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS546D24EVM-856 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |