TPS546D24AEVM

固定频率同步降压转换器两相评估模块

TPS546D24AEVM

立即订购

概述

TPS546D24AEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款带有两个 TPS546D24A 器件的两相降压转换器。TPS546D24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可由额定 2.95V 至 16V 的电源供电。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监控。

特性
  • 具有电流共享的两个可堆叠器件
  • 可选择的内部补偿
  • PMBus 可编程开关频率范围为 225kHz 至 1.5MHz
  • VOUT、IOUT 和内部模温的 PMBus 遥测
  • 自适应电压调节 (AVS) 和裕量
  • 通过内部反馈分压器实现远程差分遥感,可检测到小于 1% 的总 VOUT 误差,TJ 为 -40°C 至 150°C
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546D24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546D24AEVM-2PH — 2phase EVM for TPS546D24A

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS546D24AEVM-2PH 2phase EVM for TPS546D24A

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS546D24A 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-11
证书 TPS546D24AEVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持