TPS546C25EVM-1PH
TPS546C25 单相降压转换器评估模块
TPS546C25EVM-1PH
概述
TPS546C25EVM-1PH 是一款采用 TPS546C25 器件的单相降压设计。TPS546C25EVM-1PH 针对 12V 标称电压总线而设计,并在高达 35A 负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS546C25EVM-1PH 旨在演示 TPS546C25 在单相低输出电压应用中的运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。
特性
- 高效单相设计
- 通过跳线选择开关频率、输出电压、电流限制、地址
- 默认开关频率设为 800kHz
- 默认输出电压设为 1.2V
- miniSlammer 连接器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS546C25EVM-1PH 具有 PMBus 和遥测功能的 4V 至 18V、35A 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-7-15 |
证书 | TPS546C25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-2-13 |