TPS546C23EVM2-746
具有 PMBUS 的 TPS546C23 堆叠式双相 70A 评估模块
TPS546C23EVM2-746
概述
TPS546C23EVM2-746 评估模块将两个 35A TPS546C23 降压转换器组合到一种可堆叠配置中,通过标称 12V 输入总线提供 70A 的连续输出电流和 1.2V 稳压输出。此评估模块的 PMBus 接口具有遥测功能。
特性
- 500kHz 工作频率
- 通过 PMBus 接口监控电流、电压和温度
- 35A 下具有 10mVpp 纹波电压
- 模块支持 5V 至 18V 输入电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS546C23 两相 SWIFT 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-6-14 | |
证书 | TPS546C23EVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |