TPS546C20AEVM2-746

具有 PMBUS 的 TPS546C20A 双相评估模块

TPS546C20AEVM2-746

立即订购

概述

TPS546C20AEVM2-PWR746 评估模块 (EVM) 采用两个 TPS546C20A 器件。TPS546C20A 是一款采用电压模式、具有集成 MOSFET 的 35A 同步降压转换器。EVM 上的两个相位转换器均可通过 12V 输入总线提供 0.9V 输出电压和高达 70A 输出电流。

特性
  • 双相交错、支持 PMBUS 的降压转换器。70A 直流稳态输出电流
  • -40 至 125°C 结温下的容差为 ±0.5% 0.6VREF
  • 0.35V 至 1.65V 可调节 VREF,用于 AVS 并通过 PMBUS 进行裕度调节
  • 真正的差分遥感放大器
  • 可编程 OCP、UVLO、OV、UV、OT 阈值。内部温度监控。
DC/DC converters
TPS546C20A 具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546C20AEVM2-746 — 具有 PMBUS 的 TPS546C20A 两相评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS546C20AEVM2-746 具有 PMBUS 的 TPS546C20A 两相评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS546C20A 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-6-14
证书 TPS546C20AEVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持