TPS546C20AEVM1-746
TPS546C20A 35A PMBus 可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS546C20AEVM1-746
概述
TPS546C20AEVM1-PWR746 评估模块(EVM)采用了 TPS546C20A 器件。TPS546C20A 是一款采用电压模式、具有集成 MOSFET 的 35A 同步降压转换器。EVM 上包含两个独立的转换器,这两个转换器均可通过 12V 输入总线在高达 35A 的电流下提供 0.9V 输出。
特性
- 两个独立的启用 PMBus 的降压转换器。每个转换器可提供 35A 直流稳态输出电流。
- -40 至 125°C 结温下的容差为 ±0.5% 0.6VREF
- 0.35V 至 1.65V 可调节 VREF,用于 AVS 并通过 PMBUS 进行裕度调节
- 真正的差分遥感放大器
- 可编程 OCP、UVLO、OV、UV、OT 阈值。内部温度监控。
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module | 2016-6-21 | |||
| 证书 | TPS546C20AEVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |