TPS546B24AEVM

40A、2 相位同步降压评估模块

TPS546B24AEVM

立即订购

概述

TPS546B24AEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款带有两个 TPS546B24A 器件的 40A、两相降压转换器。TPS546B24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可在 2.95V 至 18V 的标称电源下运行。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监控。

特性
  • 具有电流共享的 2 个可堆叠器件
  • 可选择的内部补偿
  • PMBus 可编程开关频率范围为 225kHz 至 1.5MHz
  • VIN、VOUT、IOUT 和内部模温的 PMBus 遥测
  • 通过 PMB 实现的自适应电压调节 (AVS) 和裕量
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的总 VOUT 误差,TJ 为 -40°C 至 +150°C
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546A24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS546B24A 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

TPS546B24AEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS546B24AEVM-2PH — 40A、2 相位同步降压评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS546B24AEVM-2PH 40A、2 相位同步降压评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS546B24A 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
证书 TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-8-6
证书 TPS546B24AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-2-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持