TPS54678EVM-155

TPS54678 评估模块

TPS54678EVM-155

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.

特性
  • UCD3138LLCEVM-028 LLC Resonant Half-Bridge DC/DC Converter Board
  • UCD3138CC64EVM-030 Control Card pre-programmed with LLC Resonant Half-bridge DC/DC Converter
  • USB Interface Adapter EVM (part number USB-to-GPIO)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54678 具有打嗝电流限制的 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54678EVM-155 — TPS54678 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54678EVM-155 TPS54678 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS54678EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2012-6-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持