TPS54622EVM-012
用于 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TPS54622EVM-012
概述
TPS54622EVM-012 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54622 同步降压 SWIFT™ 转换器的恢复过流保护。TPS54622EVM-012 在 8V 至 17V 输入电压范围内工作,并在电流为 6A 时提供 3.3V 输出。
特性
- 集成单片 MOSFET
- 200KHz 至 1.6MHz 可调节开关频率
- 0.6V 参考电压
- CCM 强制选择
- 带有脉冲跳跃的轻载效率
- 与外部时钟同步
- 集成跟踪功能
- 恢复限流降低了短路功耗
- 热增强型 14 引脚 3.5mm x 3.5mm QFN 封装
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54622 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-10-27 |
| 证书 | TPS54622EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |