TPS54618EVM-606

用于 TPS54618 同步降压 SWIFT™ DC/DC 转换器的评估模块

TPS54618EVM-606

立即订购

概述

TPS54618EVM-606 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54618 6A、2MHz 同步降压 SWIFT DC/DC 转换器。TPS54618EVM-606 的工作输入为 3V 至 6V,并在电流为 6A 时提供 1.8V 输出。可修改同一电路板以提供不同的输出电压。有关详细信息,请参阅《TPS54618EVM-606 用户指南》。

特性
  • 工作电压为 2.95V 至 6V
  • 电流模式控制
  • 与外部时钟同步
  • 250uA 无负载静态工作电流(无转换)
  • 200kHz 至 2MHz 外部设置频率
  • 低压降,最大值为 98% 占空比
  • 过温条件下 VSENSE 基准为 +/-1%
  • 内部参考电压为 0.8V
  • 电源良好输出
  • 借助陶瓷输出电容器实现稳定操作
  • 外部慢启动/跟踪
  • 可调节输入电压 UVLO
  • CCM 强制选择
  • 逐周期电流限制和过温保护
  • 热增强型 16 引脚 3mm x 3mm QFN (RTE)
  • 单调启动至预偏置输出
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 TPS54618-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、6A、2MHz 同步降压转换器 TPS54618C-Q1 汽车 2.95V 至 6V、6A、2MHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54618EVM-606 — 用于 TPS54618 同步降压 SWIFT™ DC/DC 转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54618EVM-606 用于 TPS54618 同步降压 SWIFT™ DC/DC 转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS54618EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS54618EVM-606, 6-A SWIFT Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持