TPS54610EVM-192

6A、输入电压为 3V 至 6V、具有可降至 0.9V 的可调节输出电压的 DC/DC 转换器

TPS54610EVM-192

立即订购

概述

The TPS54610EVM-192 kit allows the designer to easily evaluate the TPS54610 synchronous buck DC/DC converter with integrated 6 A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6 V and the output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 3.3 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.

The TPS54610 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54610EVM-192 User's Guide (SLVU054) document for more information.

特性
  • External compensation for design flexibility
  • Oversized solder pads for easy component modifications
  • Greater than 90% efficiency
  • 1% regulation
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54610EVM-192 — 6A、输入电压为 3V 至 6V、具有可降至 0.9V 的可调节输出电压的 DC/DC 转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54610EVM-192 6A、输入电压为 3V 至 6V、具有可降至 0.9V 的可调节输出电压的 DC/DC 转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54610EVM 6-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 2001-8-13
证书 TPS54610EVM-192 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持