TPS54538EVM
TPS54538 评估模块
TPS54538EVM
概述
TPS54538EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS54538 转换器模块。该评估模块经配置,可在 3.8V 至 28V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 稳压输出,负载电流高达 5A。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式、软启动时间和开关频率。
特性
- 输入电压范围为 3.8V 至 28V
- 0.6V 至 22V 输出电压范围
- 支持 5A 的连续输出电流
- 解决方案尺寸小巧且易于使用
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS54538 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-9 |
证书 | TPS54538EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-15 |