TPS54521EVM-607
用于 TPS54521 同步降压稳压器的评估模块
TPS54521EVM-607
概述
TPS54521EVM-607 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有集成 FET 的 TPS54521 同步降压开关。
特性
- 分离电源轨:1.6V 至 17V (PVIN)
- 200kHz 至 900kHz 开关频率
- 与外部时钟即时同步
- 0.8V 电压基准
- 关断时低静态电流为 2µA
- 单调启动至预偏置输出
- -40°C 至 +125°C 的工作结温范围
- 可调节慢启动/电源定序
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS54521 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-8-26 | ||
证书 | TPS54521EVM-607 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | 17V Input, 5A Output, Synchronous Step Down Switcher With Integrated FET 数据表 (Rev. C) | 2013-8-28 |