TPS544C27EVM

TPS544C27 评估模块

TPS544C27EVM

立即订购

概述

TPS544C27EVM 是一款用于评估 TPS544C27 直流/直流同步降压转换器的评估模块,具有数字 PMBus 和串行电压识别 (SVID) 接口,可与 Intel 处理器配合使用。该评估模块接受 8V 至 16V 的输入电压,并可提供高达 35A 的输出电流。该转换器采用 D-CAP+™ 控制方案实现快速瞬态响应,可使用更低的输出电容节省布板空间。

特性
  • 1V 的稳压输出,高达 35A 的直流输出电流
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
  • PMBus 连接器可轻松连接 USB 适配器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS544C27 4V 至 18V 输入、35A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS544C27EVM — TPS544C27 evaluation module

支持的产品和硬件

TPS544C27EVM TPS544C27 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS544C27EVM 4V 至 18V、35A 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-25
证书 TPS544C27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持