TPS544C26EVM

适用于 TPS544C26 4V 至 16V、35A 降压转换器的评估模块

TPS544C26EVM

立即订购

概述

TPS544C26EVM 是一款用于评估 TPS544C26 直流/直流同步降压转换器的评估模块,具有数字 I²C 和串行电压识别 (SVID) 接口,可与 Intel 处理器配合使用。此评估模块可接受的输入电压范围为 8V 至 16V,可提供高达 35A 的输出电流。该转换器采用 D-CAP+™ 控制模式实现快速瞬态响应,使用更低的输出电容节省布板空间。

特性
  • 专为提升效率而设计,并包含用于配置 TPS544C26 的测试点和跳线
  • 默认开关频率设为 800kHz
  • 默认输出电压设为 1.1V
  • 提供适用于企业服务器应用的 Intel Eagle 和 Birch Stream SVID 方案
  • 使用 120nH Coilcraft 电感器,SLC1175-121
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS544C26 4V 至 16V、35A SVID 和 I²C 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS544C26EVM — 适用于 TPS544C26 4V 至 16V、35A 降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS544C26EVM 适用于 TPS544C26 4V 至 16V、35A 降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS544C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2022-8-25
证书 TPS544C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持