TPS54427EVM-052

用于 TPS54427 同步降压转换器的评估模块

TPS54427EVM-052

立即订购

概述

TPS54427EVM-052 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54427 同步降压转换器。此 EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内运行,且可在高达 4A 的电流下提供 1.05V 的输出电压。TPS54427 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。

特性
  • 快速的负载瞬态响应
  • 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
  • 针对低占空比应用进行了优化的高效率集成型 FET
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54427 4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54427EVM-052 — 用于 TPS54427 同步降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54427EVM-052 用于 TPS54427 同步降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS54427 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-2
证书 TPS54427EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持