TPS54424EVM-779

TPS54424 4A 同步降压 SWIFT™ 降压转换器评估模块

TPS54424EVM-779

立即订购

概述

TPS54424EVM-779 是一款 4A 同步转换器评估模块 (EVM)。  TPS54424 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。固定频率峰值电流模式控制可用于更大限度地降低周期和导通时间抖动。强制连续导通模式使开关频率在轻负载时保持不变,并能快速响应轻负载的瞬态变化。

特性
  • 可通过低 RDSON MOSFET 实现高效率
  • 开关频率设定为 700kHz(可调范围为 200kHz ~ 1.6MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 高电压基准精度(在整个温度范围内为 1%)
  • 可通过 0.6V 电压基准支持低电压输出
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54424 4.5V 至 17V 输入、电流模式、4A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A 同步 SWIFT 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54424EVM-779 TPS54424 4A 同步 SWIFT 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS54424 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-2
证书 TPS54424EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持