TPS543C20EVM-869

TPS543C20 两相 80A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

TPS543C20EVM-869

立即订购

概述

TPS543C20EVM-869 是一款带有两个交错式 TPS543C20 器件的两相降压转换器。它使用标称 12V 的总线,可在高达 80A(每相 40A)的负载电流下产生 0.9V 的稳压输出。TPS543C20EVM-869 旨在用于演示 TPS543C20 的堆叠运行情况。通过更改组装的组件,可以将 TPS543C20EVM-869 改装为两个单独的单相降压转换器。

特性
  • 500kHz 工作频率
  • 40A 下具有 10mVpp 纹波电压
  • 模块支持 5V 至 16V 输入电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS543C20 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 35A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS543C20EVM-869 TPS543C20 35A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS543C20 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-6-29
证书 TPS543C20EVM-869 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持