TPS543C20AEVM-054

40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

TPS543C20AEVM-054

立即订购

概述

TPS543C20AEVM-054 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在最高 40A 的电流下提供 0.9V 的固定输出。此设计的峰值效率可达到 90%。

特性
  • 500kHz 工作频率
  • 40A 下具有 10mVpp 纹波电压
  • 模块支持 5V 至 16V 输入电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS543C20A 具有自适应内部补偿功能的 4V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS543C20AEVM-054 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS543C20AEVM-054 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS543C20AEVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-3
用户指南 TPS543C20A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持