TPS543B20EVM-054
25A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS543B20EVM-054
概述
TPS543B20EVM-054 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS543B20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4V 至 19V 的输入电压转换为 0.9V 的稳压输出电压,输出电流高达 25A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此 EVM 具有方便的测试点,可测量关键波形。
特性
- 通过内部补偿高级电流模式控制,将外部组件数降到最低,同时保持真正的固定频率运行
- 具有频率同步(可选)的引脚搭接可选开关频率
- 4.1mΩ/1.9mΩ 集成式 MOSFET,效率最高可达 25A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS543B20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-12-20 | |||
证书 | TPS543B20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |