TPS54362BEVM

TPS54362BEVM:电源为 3.6V 至 48V,输出为 3A 的降压 DC/DC 转换器评估模块

TPS54362BEVM

立即订购

概述

The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54362-Q1 provides adjustable slow start input. The absolute maximum input voltage is 48 V for the TPS54362BEVM.

特性
  •  Adjustable output voltage (down to 0.9V)
  •  Adjustable slow start time
  •  Under voltage lockout
  •  500kHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz and up to 2.2MHz)
  •  Excellent EMI/EMC performance
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54362-Q1 具有低 Iq 和电压监控器的汽车类 3.6V 至 48V、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM:电源为 3.6V 至 48V,输出为 3A 的降压 DC/DC 转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54362BEVM TPS54362BEVM:电源为 3.6V 至 48V,输出为 3A 的降压 DC/DC 转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54362B EVM User’s Guide 2014-5-20
证书 TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 2014-5-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持