TPS543620EVM
4V 到 18V 输入 6A 同步降压转换器评估模块
TPS543620EVM
概述
TPS543620EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS543620。TPS543620 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有较低的漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543620 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
特性
- 两个电路:一个用于展示小型解决方案面积,一个用于轻松评估 TPS543620
- 小型解决方案面积设计采用 1.5MHz 开关频率,可安装在 100 平方毫米面积内
- 轻松评估设计包括多个跳线选项,用于评估 TPS543620 的 FSEL 和 MODE 引脚所选的不同设置
- 三态缓冲器可轻松将两种设计同步到外部时钟源
- 4.0V 至 18V 输入电压,标称值为 12V
- 在 6A 电流下输出电压为 1.0V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS543620 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-10 |
证书 | TPS543620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-8-27 |