TPS54334EVM-722
TPS54334EVM-722 3A 稳压器评估模块
TPS54334EVM-722
概述
TPS54334 是一种具有集成 MOSFET 的 28V 3A 低静态电源电流 (IQ) 的同步单片降压转换器。TPS54334 集成了 MOSFET 并实现电流模式控制来减少外部组件数,因而可支持小型设计。
该器件凭借集成的 128mΩ/84mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2µA
特性
- 两个 128mΩ/84mΩ MOSFET 用于提供 3A 连续输出电流
- 0.8V 内部电压基准,整个温度范围内的精度为 ±1.5%
- 脉冲跳跃提升了轻载效率
- 单启动至预偏置输出
- 关断时静态电流低至 2µA
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS54334 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-10-8 | |||
证书 | TPS54334EVM-722 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |