TPS54332EVM-416

TPS54332 15V 输入、2.5V 输出、3A 评估模块

TPS54332EVM-416

立即订购

概述

TPS54332 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 28V 的输入电压提供 3.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54332 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 1000kHz 的额定频率。TPS54332 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54332 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54332 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54332EVM-416 输入电压的最大绝对值是 30V。

特性
  • Integrated 80-mΩ High-Side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
  • High efficiency at light loads with a Pulse-Skipping Eco-Mode™
  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • Fixed 1-MHz switching frequency
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54332EVM-416 — TPS54332 15V 输入、2.5V 输出、3A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54332EVM-416 TPS54332 15V 输入、2.5V 输出、3A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
数据表 TPS54332 具有 Eco-Mode 的 3.5A、28V、1MHz 直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-9-20
用户指南 TPS54332 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-8
证书 TPS54332EVM-416 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持