TPS543320EVM

4V 至 18V、3A 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块

TPS543320EVM

立即订购

概述

TPS543620EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS543620。TPS543620 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有较低的漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543620 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。

特性
  • 两个电路:一个用于展示小型解决方案面积,一个用于轻松评估 TPS543320
  • 小型解决方案面积设计采用 1.5MHz 开关频率,可安装在 100 平方毫米面积内
  • 轻松评估设计包括多个跳线选项,用于评估 TPS543320 的 FSEL 和 MODE 引脚所选的不同设置
  • 两个三态缓冲器可轻松将两种设计同步到外部时钟源
  • 4.0V 至 18V 输入电压,标称值为 12V
  • 在 3A 电流下提供 1.8V 和 3.3V 两种输出电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS543320 4V 至 18V、3A SWIFT™ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS543320EVM — 4V 至 18V、3A 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS543320EVM 4V 至 18V、3A 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS543320 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持