TPS5432EVM-116

用于 TPS5432 3A 同步降压转换器的评估模块

TPS5432EVM-116

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS5432EVM-116 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS5432 2.95V to 6V Input, 3A Synchronous Step-Down Converter.

特性
  • 3V to 6V Input Voltage Range
  • 3A Ouptut Current
  • 1.8V Output
  • Current Mode Control
  • 700kHz Fixed Frequency
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS5432 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS5432EVM-116 — 用于 TPS5432 3A 同步降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS5432EVM-116 用于 TPS5432 3A 同步降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS5432EVM-116 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2012-2-8
证书 TPS5432EVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持