TPS54326EVM-540

4.5V 至 18V 输入、3A 转换器评估模块

TPS54326EVM-540

立即订购

概述

TPS54326 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,它需要很少的外部组件。D-CAP2™ 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率被内部设置为 700kHz 的额定频率。TPS54326 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54326 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS54226 还具有“自动跳过”模式,可提高轻载时的效率。TPS54326 dc/dc 同步转换器设计用于从 4.5V 至 18V 输入控制电压源、2V 至 18V 输入电源电压源和 0.76V 至 5.5V 输出电压提供高达 2A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压、输出电压和输出电流范围。

DC/DC converters
TPS54326 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54326EVM-540 — 4.5V 至 18V 输入、3A 转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54326EVM-540 4.5V 至 18V 输入、3A 转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54326 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-11
证书 TPS54326EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持