TPS54319EVM-626

用于 TPS54319 降压 DC/DC 转换器的评估模块

TPS54319EVM-626

立即订购

概述

TPS54319EVM-626 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54319 2.95V 至 6V 输入电压、3A 同步降压转换器。具有输入和输出的终端块。还提供其它测试点。

特性
  • 集成 45mW MOSFET
  • 具有 3% 准确度(在温度上)的 0.827V 参考
  • 200KHz 至 2MHz 可调节开关频率
  • 集成跟踪引脚
  • 与 3A TPS54318 引脚兼容
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54319EVM-626 — 用于 TPS54319 降压 DC/DC 转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54319EVM-626 用于 TPS54319 降压 DC/DC 转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54319EVM-626 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2010-5-19
证书 TPS54319EVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持